ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・東レ社製のジルコニアビーズです。
・耐摩耗性に優れ、破壊靭性に強い粉砕用ビーズです。
【商品仕様】
・内容量 1㎏
・化学組成 ZrO2(含HfO2)/94.75±0.60wt% Y2O3/4.90±0.50wt% Al2O3/0.30±0.10wt%
・密度 6.0g/㎝3
・硬度(ビッカース硬さ) HV1150-1200
・ヤング率 210~220GPa
・曲げ強さ 1000MPa


ニッカトー
高耐摩耗ジルコニアYTZボール
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
4.6通常価格(税別):2,400円~

アズワン
ワンダークラッシャー
0通常価格(税別):11,708円~

アズワン
ワンダークラッシャー用フタ PNシリーズ
0通常価格(税別):27,018円~

東京スクリーン
TSK SUS試験フルイ内径200XH60 1.40mm
0通常価格(税別):13,248円

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~

アズワン
工業用綿棒 小分け・HUBY(R)-340 シリコンフリー
4通常価格(税別):410円~

アズワン
浅型バット エコクリーン
0通常価格(税別):2,860円~