17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポットミル回転台 ANZ-10D

通常単価(税別)
151,000
税込単価
166,100
通常出荷日:9日目

【特長】・15㎜φの試験管から100㎜φの試薬ビンまで回転できます。【商品仕様】・適合ポットサイズ 1...

詳細を確認

    型番:

    3-324-0085
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-324-0085の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-324-0085
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    151,000
    ( 166,100 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・15㎜φの試験管から100㎜φの試薬ビンまで回転できます。
    【商品仕様】
    ・適合ポットサイズ 13~100㎜φ 耐荷重:2㎏f
    ・ローラー 20φ×180㎜(有効長168㎜)
    ・回転数 20~300rpm
    ・タイマー 最大99時間59分
    ・電源 AC100V 50/60Hz 6W
    ・大きさ 200×170×138㎜ 3.25㎏

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ポットミル回転台 ANZ-10Dの型番3-324-0085のページです。 型番3-324-0085に関する仕様情報を記載しております。
    ポットミル回転台 ANZ-10Dのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポットミル回転台 ANZ-10D
    ポットミル回転台
    日陶科学 ポットミル回転台 ANZ-71S・100S
    ボールミル回転台 AVシリーズ
    高速/低速回転自動切替式ボールミル架台
    ボールミル架台高速低速回転自動切替MF-1HL
    メーカーケニスケニス日陶科学ケニスコクゴ東京硝子器械
    通常価格151,000242,000 -388,937200,562 -480,000399,162
    通常出荷日9日目9日目8日目14日目10日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポットミル回転台カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト