17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 メノウ乳鉢

通常単価(税別)
273,600
税込単価
300,960
通常出荷日:9日目

ANM/ALM/AMM用の自動乳鉢・メノウ乳鉢200mmφ。型番:3-324-0026

    型番:

    3-324-0026
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-324-0026の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-324-0026
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    273,600
    ( 300,960 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    ANM/ALM/AMM用の自動乳鉢・メノウ乳鉢200mmφ。
    型番:3-324-0026

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 メノウ乳鉢の型番3-324-0026のページです。 型番3-324-0026に関する仕様情報を記載しております。
    自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 メノウ乳鉢のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 メノウ乳鉢
    自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 メノウ乳棒
    自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 アルミナ乳鉢 200㎜φ
    自動乳鉢 ALM/ANM
    自動乳鉢 ANM1000シリーズ アルミナ乳鉢
    自動乳鉢ANM1000シリーズ
    メーカーケニスケニスケニスケニス日陶科学アズワン
    通常価格273,60088,12362,506364,000 -25,063 -70,700 -
    通常出荷日9日目9日目9日目9日目6日目10日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    乳鉢カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト