17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケニス 卓上強力粉砕器

通常単価(税別)
528,526
税込単価
581,379
通常出荷日:11日目

【特長】・ハンマークラッシャー方式の粉砕器で、鉱石・薬品・健康食品などの粗砕から微粉砕までを大量に効率...

詳細を確認

    型番:

    3-324-0058
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-324-0058の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-324-0058
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    528,526
    ( 581,379 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ハンマークラッシャー方式の粉砕器で、鉱石・薬品・健康食品などの粗砕から微粉砕までを大量に効率よく行うことができます。
    【商品仕様】
    ・処理能力 5~10㎏/h
    ・材質 容器:SUS、アルミ 粉砕槽寸法:175φ×80㎜ ハンマー部:SS+メッキ 刃先:SKD
    ・安全装置 蓋開閉時の安全リミットスイッチ付
    ・電源 AC100V 50/60Hz 750W
    ・大きさ 300×500×540㎜ 25㎏
    ・付属 メッシュスクリーン6枚(0.3、0.4、0.7、2、3、6㎜) 捕集袋 バッグフィルタ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ケニス 卓上強力粉砕器の型番3-324-0058のページです。 型番3-324-0058に関する仕様情報を記載しております。
    ケニス 卓上強力粉砕器のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ケニス 卓上強力粉砕器
    卓上強力粉砕器(ハンマークラッシャー方式)
    ケニス ワーリングブレンダー
    凍結粉砕器
    小型高速粉砕器 WC-3
    小型高速粉砕器 WC-3L(微粉砕フタ付)
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格528,526539,000123,19264,78792,150104,760
    通常出荷日11日目11日目7日目7日目7日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    粉砕機・クラッシャー・ミルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト