17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型高速粉砕器 WC-3

通常単価(税別)
92,150
税込単価
101,365
通常出荷日:7日目

【特長】・容器は3㎜厚の頑丈なステンレス製で、錆に強く、硬い鉱石類にも対応できます。 ・粉砕容器は分離...

詳細を確認

    ご注意

    • ●※冷却するためには、別途サーキュレーター等の冷却装置が必要です。

    型番:

    3-324-0005
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-324-0005の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-324-0005
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    92,150
    ( 101,365 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・容器は3㎜厚の頑丈なステンレス製で、錆に強く、硬い鉱石類にも対応できます。
    ・粉砕容器は分離でき、試料の取り出しや洗浄が簡単です。
    【商品仕様】
    ・容器 108φ×51㎜
    ・重さ 5㎏
    ・回転数 0~28000rpm
    ・定格 1分
    ・電源 AC100V 50/60Hz
    ・大きさ 170×170×330㎜

    ご注意

    • ●※冷却するためには、別途サーキュレーター等の冷却装置が必要です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    小型高速粉砕器 WC-3の型番3-324-0005のページです。 型番3-324-0005に関する仕様情報を記載しております。
    小型高速粉砕器 WC-3のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    小型高速粉砕器 WC-3
    小型高速粉砕器 WC-3L(微粉砕フタ付)
    小型高速粉砕器 D3V-10
    ワンダークラッシャー WC-3・WC-3L
    ワンダークラッシャー WC-3C
    凍結粉砕器
    メーカーケニスケニスケニスアズワン三商ケニス
    通常価格92,150104,760176,5403,500 -127,61664,787
    通常出荷日7日目7日目7日目1日目〜19日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    粉砕機・クラッシャー・ミルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト