17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型高速粉砕器 D3V-10

通常単価(税別)
176,540
税込単価
194,194
通常出荷日:7日目

【特長】・植物繊維やセラミック材料などの前処理に便利です。 ・本体は頑丈な金属製で、容器部や粉砕カッタ...

詳細を確認

    型番:

    3-324-0126
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-324-0126の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-324-0126
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    176,540
    ( 194,194 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・植物繊維やセラミック材料などの前処理に便利です。
    ・本体は頑丈な金属製で、容器部や粉砕カッターは錆に強いステンレスを採用しています。
    ・粉砕後の試料の取り出しが便利なように、本体が約140度傾倒するリクライニング式になっています。
    ・錆に強いステンレス容器採用
    【商品仕様】
    ・容量 300mL
    ・粉砕槽 170φ×100㎜
    ・回転数 25000rpm
    ・電源 AC100V 50/60Hz 1200W
    ・大きさ 170φ×300㎜ 10㎏

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    小型高速粉砕器 D3V-10の型番3-324-0126のページです。 型番3-324-0126に関する仕様情報を記載しております。
    小型高速粉砕器 D3V-10のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    小型高速粉砕器 D3V-10
    ワンダークラッシュミル D3V-10
    小型高速粉砕器 WC-3
    小型高速粉砕器 WC-3L(微粉砕フタ付)
    凍結粉砕器
    ワンダークラッシャー WC-3・WC-3L
    メーカーケニス大阪ケミカルケニスケニスケニスアズワン
    通常価格176,540161,40092,150104,76064,7873,500 -
    通常出荷日7日目2日目7日目7日目7日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    粉砕機・クラッシャー・ミルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト