17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フォースミル

通常単価(税別)
18,563
税込単価
20,419
通常出荷日:4日目

【特長】・穀類・薬草・錠剤等を粉砕できる強力な粉砕器です。 ・ステンレス製の粉砕槽は分離でき、水洗いで...

詳細を確認

    型番:

    3-324-0095
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-324-0095の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-324-0095
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,563
    ( 20,419 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・穀類・薬草・錠剤等を粉砕できる強力な粉砕器です。
    ・ステンレス製の粉砕槽は分離でき、水洗いできます。
    ・高速回転で力強く粉砕
    【商品仕様】
    ・容量 300mL
    ・処理量 50g(大豆の場合)
    ・回転数 22000rpm 定格:3分
    ・電源 AC100V 50/60Hz 220W
    ・大きさ 105×113×221㎜ 1.4㎏
    ・付属 ミル刃

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フォースミルの型番3-324-0095のページです。 型番3-324-0095に関する仕様情報を記載しております。
    フォースミルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フォースミル
    フォースミル FM・PN-Jシリーズ
    ポータブル粉砕機 オプションパーツ
    パーソナル合成装置 PF-156
    ティッシュグラインダー G50
    ダンシングミル
    メーカーケニスアズワン大阪ケミカル三商東京硝子器械日陶科学
    通常価格18,5633,5008,000199,80068,002236,637
    通常出荷日4日目1日目4日目19日目7日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    粉砕機・クラッシャー・ミルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト