17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

振とう器 SAシリーズ用 試験管ホルダ

通常単価(税別)
58,550
税込単価
64,405
通常出荷日:11日目

【商品仕様】・振とう方向 水平 ・仕様 径:16.5~18㎜ 長さ:160~190㎜ 18本架 ・SA...

詳細を確認

    ご注意

    • ●※試験管ホルダ・三角フラスコホルダはSA400には対応していません。 ●※SA400には対応していません。

    型番:

    3-724-0661
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-724-0661の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-724-0661
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    58,550
    ( 64,405 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・振とう方向 水平
    ・仕様 径:16.5~18㎜ 長さ:160~190㎜ 18本架
    ・SA300 ○
    ・SA320 ○
    ・SA400 ー

    ご注意

    • ●※試験管ホルダ・三角フラスコホルダはSA400には対応していません。 ●※SA400には対応していません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    振とう器 SAシリーズ用 試験管ホルダの型番3-724-0661のページです。 型番3-724-0661に関する仕様情報を記載しております。
    振とう器 SAシリーズ用 試験管ホルダのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    振とう器 SAシリーズ用 試験管ホルダ
    卓上振とう器 MK161用 スプリング振とう台 2段タイプ
    卓上振とう器 MK161用 スプリング振とう台 1段タイプ
    ラボシェーカー BCシリーズ
    シェーカー用プラットホーム 100mL×16本用
    シェーカー用 スプリングプラットホーム
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格58,55026,19021,340116,40044,62052,380
    通常出荷日11日目7日目7日目9日目〜7日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シェーカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト