17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

卓上振とう器 MK161用 スプリング振とう台 1段タイプ

通常単価(税別)
21,340
税込単価
23,474
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・大きさ 290×250×66㎜ ・架数 試験管/16㎜φ試験管×64本(45度傾斜置きの...

詳細を確認

    ご注意

    • ●※使用には別売のクランプ取付台が必要です。

    型番:

    3-724-0610
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-724-0610の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-724-0610
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,340
    ( 23,474 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・大きさ 290×250×66㎜
    ・架数 試験管/16㎜φ試験管×64本(45度傾斜置きの場合) 三角フラスコ/50mL×20個 100mL×10個 200mL×9個 300mL×5個 500mL×4個 1000mL×2個

    ご注意

    • ●※使用には別売のクランプ取付台が必要です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    卓上振とう器 MK161用 スプリング振とう台 1段タイプの型番3-724-0610のページです。 型番3-724-0610に関する仕様情報を記載しております。
    卓上振とう器 MK161用 スプリング振とう台 1段タイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    卓上振とう器 MK161用 スプリング振とう台 1段タイプ
    卓上振とう器 MK161用 スプリング振とう台 2段タイプ
    振とう器 SAシリーズ用 試験管ホルダ
    シェーカー用 スプリングプラットホーム
    シェーカー用プラットホーム 100mL×16本用
    万能シェーカー用オプション
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスアズワン
    通常価格21,34026,19058,55052,38044,6205,944 -
    通常出荷日7日目7日目11日目7日目7日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シェーカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト