17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

インキュベーター用シェーカー

通常単価(税別)
192,060
税込単価
211,266
通常出荷日:7日目

【特長】・CO2インキュベーター内での使用に最適なシェーカーです。 ・マイクロプロセッサー制御方式で、...

詳細を確認

    ご注意

    • ●※振とう台は付属していません。

    型番:

    3-317-0872
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-317-0872の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-317-0872
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    192,060
    ( 211,266 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・CO2インキュベーター内での使用に最適なシェーカーです。
    ・マイクロプロセッサー制御方式で、精度の高い振とうが可能です。
    【商品仕様】
    ・振とう方式 ロータリー式
    ・振とう数 30~300rpm
    ・振とう巾 25㎜
    ・耐荷重 3.0㎏f
    ・タイマー 1分~48時間
    ・大きさ 300×330×70㎜ 重量:7㎏
    ・電源 AC100V 50/60Hz 電源コード長/1830㎜

    ご注意

    • ●※振とう台は付属していません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    インキュベーター用シェーカーの型番3-317-0872のページです。 型番3-317-0872に関する仕様情報を記載しております。
    インキュベーター用シェーカーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    インキュベーター用シェーカー
    インキュベーター内用シェーカー
    シェーカー用プラットホーム 100mL×16本用
    シェーカー用 スプリングプラットホーム
    シェーカー
    万能シェーカー用オプション
    メーカーケニスアズワンケニスケニスアズワンアズワン
    通常価格192,06041,428 -44,62052,380110,729 -5,944 -
    通常出荷日7日目8日目〜7日目7日目7日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シェーカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト