17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プログラムシェーカー

通常単価(税別)
149,000
税込単価
163,900
通常出荷日:6日目

【特長】・ウェーブ動作・反転動作(右/左回りの交互運動)とミキシング動作の3種類の動作を連動することが...

詳細を確認

    型番:

    3-318-0552
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-318-0552の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-318-0552
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    149,000
    ( 163,900 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ウェーブ動作・反転動作(右/左回りの交互運動)とミキシング動作の3種類の動作を連動することができます。
    ・プログラム設定機能を備え、撹拌の時間設定や、異なる撹拌を組み合わせて使用することも可能です。
    ・振とう方式・撹拌時間を自在に設定可能!
    【商品仕様】
    ・振とう方式 ウェーブ ミキシング 反転機能付
    ・振とう数 5~30rpm 振とう巾:7°
    ・耐荷重 1㎏f
    ・プログラム/サイクル数 0~125回
    ・プログラム/ロータリー 0~250秒
    ・プログラム/レシプロロータリー 0~360°(30°毎設定可) 0~250秒
    ・プログラム/ミキシング 0~6°(1°毎設定可) 0~5秒
    ・振とう台 200×200㎜(ゴム板付)
    ・電源 DC12V 0.5A(ACアダプタ)
    ・大きさ 235×235×140㎜ 約1.5㎏

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    プログラムシェーカーの型番3-318-0552のページです。 型番3-318-0552に関する仕様情報を記載しております。
    プログラムシェーカーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プログラムシェーカー
    シェーカー
    デジタルシェーカー
    低速シェーカー
    ミニシェーカー 3D
    インキュベーター内用シェーカー
    メーカーケニスアズワンケニスアズワンケニスアズワン
    通常価格149,000110,729 -151,050151,57886,68541,428 -
    通常出荷日6日目7日目〜8日目1日目4日目8日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シェーカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト