17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニシェーカー MS3 ベーシック

通常単価(税別)
90,159
税込単価
99,175
通常出荷日:9日目

【特長】・連続駆動とタッチスタート駆動の選択が可能です。【商品仕様】・振とう数 0~3000rpm 軌...

詳細を確認

    型番:

    3-323-0260
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-323-0260の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-323-0260
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    90,159
    ( 99,175 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・連続駆動とタッチスタート駆動の選択が可能です。
    【商品仕様】
    ・振とう数 0~3000rpm 軌道直径:4.5㎜
    ・速度表示 ー
    ・タイマー ー
    ・大きさ 148×205×63㎜ 2.9㎏
    ・電源 AC100~240V 50/60Hz コード長1.3m
    ・付属 アタッチメント(標準、ユニバーサル) 片手インサート
    ・JANコード:4053411001513

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミニシェーカー MS3 ベーシックの型番3-323-0260のページです。 型番3-323-0260に関する仕様情報を記載しております。
    ミニシェーカー MS3 ベーシックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミニシェーカー MS3 ベーシック
    ミニシェーカー 3D
    IKA 回転式シェーカー Roller 10 ベーシック
    IKA ロータリーシェーカー KS130ベーシック
    3Dシェーカー RH-24
    シェーカー
    メーカーケニスケニス三商三商三商アズワン
    通常価格90,15986,685331,000287,00046,000110,729 -
    通常出荷日9日目4日目19日目19日目2日目7日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シェーカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト