ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    ボルテックスミキサー Vortex-Genie 2

    ボルテックスミキサー Vortex-Genie 2 3-323-0217
    通常単価(税別)
    57,950
    税込単価
    63,745
    通常出荷日:1日目

    【特長】・標準付属の3インチプラットホームヘッドにより、複数の試験管やフラスコなども使用できます。【商...

    詳細を確認

    型番:

    3-323-0217
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-323-0217の仕様・寸法情報

    商品情報

    製品仕様

    型番回転数電源大きさ 付属
    3-323-0217600~3200rpmAC100V 50/60Hz 100W 122×165×165mm 約4kgミキシングキャップ、3インチプラットホームヘッド

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-323-0217
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    57,950
    ( 63,745 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・標準付属の3インチプラットホームヘッドにより、複数の試験管やフラスコなども使用できます。
    【商品仕様】
    ・回転数 600~3200rpm
    ・スイッチ 連続/タッチスタート
    ・電源 AC100V 50/60Hz 100W
    ・大きさ 122×165×165㎜ 約4㎏
    ・付属 ミキシングキャップ、3インチプラットホームヘッド

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ボルテックスミキサー Vortex-Genie 2の型番3-323-0217のページです。 型番3-323-0217に関する仕様情報を記載しております。
    ボルテックスミキサー Vortex-Genie 2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ボルテックスミキサー Vortex-Genie 2
    ボルテックスミキサー 回転数(rpm) 0~3400
    PTFE撹拌羽根 2枚羽根・4枚羽根
    スリーワンモーター用撹拌羽根 傾斜パドル 翼径80㎜
    強力ホットスターラー
    PTFE撹拌子ジャイアント型
    メーカーケニスアズワンアズワン三商アズワンサンプラテック
    通常価格57,95035,5308,170 -12,686181,5465,769 -
    通常出荷日1日目1日目1日目11日目1日目25日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト