17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

試験管ミキサー ZX3 3-323-0207

試験管ミキサー ZX3

通常単価(税別)
53,756
税込単価
59,132
通常出荷日:8日目

【特長】・タッチスイッチまたは連続運転を選べます。 ・スムーズな可変速ができます。【商品仕様】・回転数...

詳細を確認

    型番:

    3-323-0207
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品仕様

    型番回転数対応試験管サイズ電源大きさ
     3-323-02070~3000rpm最大50mLまでAC100~240V 50/60Hz165×150×130㎜

    3-323-0207の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-323-0207
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    53,756
    ( 59,132 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・タッチスイッチまたは連続運転を選べます。
    ・スムーズな可変速ができます。
    【商品仕様】
    ・回転数 0~3000rpm
    ・赤外線スイッチ ー
    ・対応試験管サイズ 最大50mLまで
    ・電源 AC100~240V 50/60Hz
    ・大きさ 165×150×130㎜ 2.7㎏

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    試験管ミキサー ZX3の型番3-323-0207のページです。 型番3-323-0207に関する仕様情報を記載しております。
    試験管ミキサー ZX3のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    試験管ミキサー ZX3
    IKA 試験管ミキサー MS3 ベーシック
    試験管ミキサー MF-71
    試験管ミキサー TX4
    ボルテックスミキサーVortex 3用アタッチメント
    試験管ミキサー(タッチスイッチ/連続運転)
    メーカーケニス三商東京硝子器械ケニスアズワンアズワン
    通常価格53,75699,31243,07380,29818,800 -8,826 -
    通常出荷日8日目2日目2日目8日目8日目8日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ミキサーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト