ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
フロン工業 撹拌羽根 半月形F製 |
|
アズワン ふっ素樹脂(PTFE)3枚羽根スクリュー型撹拌羽根(羽根のみ) |
|
アズワン ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm |
【特長】
・PTFE被覆撹拌棒(羽根付)の上部はステンレス製5㎜φです。
・軸棒の上部はステンレス製なので回転ブレがなく丈夫です。
【商品仕様】
・全長 600㎜
・羽根長さ 120㎜
・ロッド径 8㎜φ(上部接続部5㎜φ)
・材質 被覆/PTFE 中芯/ステンレスSUS304

サンプラテック
PTFE撹拌棒(羽根付き)

サンプラテック
PTFE被覆撹拌棒(羽根付き)

アズワン
ふっ素樹脂(R)撹拌装置セット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東京スクリーン
TSK SUS試験フルイ内径200XH60 180μm
0通常価格(税別):14,600円

東京硝子器械
Fine 多連式スターラー くまとり型 F-604N
0通常価格(税別):85,892円

アズワン
マグネチックスターラーREXIM(デジタル) LS-1D
0通常価格(税別):27,900円

アズワン
マグネチックスターラーREXIM(アナログ) LS-1A
0通常価格(税別):21,600円

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):40,597円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):3,466円~