ファクトリーサプライ用品技術窓口
お得なエコノミーシリーズで消耗品もコストダウン!
お得なミスミエコノミーシリーズ
ミスミ
通常出荷日:在庫品1日目
ケニス 撹拌・振盪機器 スリーワンモーター専用翼 傾斜パドル 翼径80mm/1...
型番
羽根径
(mm)
ケニス 撹拌・振盪機器 スリーワンモーター専用翼 傾斜パドル 翼径80mm/120mm。
ケニス
撹拌羽根 R1342/R1345(4枚羽根)
日東電工
ニトフロン ふっ素樹脂粘着テープ No.903UL
スリーワンモーター専用翼 ディスクタービン翼径 120㎜
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
通常価格(税別) : 1,600円-
通常出荷日 : 在庫品1日目~
当日出荷可能
通常価格(税別) : 26,481円-
通常出荷日 : 1日目
三商
通常価格(税別) : 12,000円
通常出荷日 : 9日目
通常価格(税別) : 14,163円
サンプラテック
通常価格(税別) : 458円-
通常出荷日 : 2日目~
アズワン
通常価格(税別) : 64,236円
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
スリーワンモーター専用翼 傾斜パドル 翼…
通常価格(税別):11,761円 ~
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード