17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボスヘッドクランプ

通常単価(税別)
33,928
税込単価
37,321
通常出荷日:11日目

【商品仕様】・適応機種 RW28 EUROSTAR100/200・JANコード:40534110019...

詳細を確認

    型番:

    3-323-0097
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-323-0097の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-323-0097
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    33,928
    ( 37,321 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・適応機種 RW28 EUROSTAR100/200
    ・JANコード:4053411001940

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ボスヘッドクランプの型番3-323-0097のページです。 型番3-323-0097に関する仕様情報を記載しております。
    ボスヘッドクランプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ボスヘッドクランプ
    簡易型撹拌機 汎用小型タイプ SS-PS1
    WARING SS110 260mLドライ専用ステンレス容器
    TSK SUS試験フルイ内径300XH100 425μm
    TSK SUS試験フルイ内径75XH20 355μm
    TSK SUS試験フルイ内径200XH60 63μm
    メーカーケニスアズワンWARING東京スクリーン東京スクリーン東京スクリーン
    通常価格33,92854,54084,21123,6717,00017,459
    通常出荷日11日目1日目4日目15日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト