17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

撹拌羽根 R1330/R1331(アンカー型)

通常単価(税別)
60,80476,479
税込単価
66,88484,127
通常出荷日:8日目~9日目

撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • JANコード

  • 型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

JANコード

型番

最小発注数量
45Φ×350
4053411001865
R1330
1個
90Φ×350
4053411004736
R1331
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,804
( 66,884 )
8日目
76,479
( 84,127 )
9日目

詳細情報

基本情報

撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

撹拌羽根 R1330/R1331(アンカー型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
撹拌羽根 R1330/R1331(アンカー型)
撹拌羽根 R1381/R1382(3枚羽根)
撹拌羽根 R1352/R1355(遠心力型)
撹拌羽根 R1342/R1345(4枚羽根)
スリーワンモーター専用翼 傾斜パドル 翼径80mm/120mm
撹拌羽根
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格60,804-50,992 -30,207 -26,481 -11,761 -45,632 -
通常出荷日8日目〜9日目〜11日目1日目1日目9日目〜
商品タイプ撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類
回転数(rpm)1000(最大)2000(最大)----
材質ステンレス(SUS316L)ステンレス(SUS316L)ステンレス(SUS316L)ステンレス(SUS316L)ステンレスSUS316-
シャフト径(Φ)8888--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌羽根カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト