17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

撹拌器 RW20デジタル

通常単価(税別)
109,419
税込単価
120,361
通常出荷日:9日目

【特長】・デジタル表示付のパワフルな撹拌器です。 ・2つの回転数範囲を持ち、用途や実験内容に合わせて使...

詳細を確認

    ご注意

    • ●※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は別売です。

    型番:

    3-136-0581
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-136-0581の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-136-0581
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    109,419
    ( 120,361 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・デジタル表示付のパワフルな撹拌器です。
    ・2つの回転数範囲を持ち、用途や実験内容に合わせて使用できます。
    ・撹拌羽根はチャック式で簡単に着脱でき、安定した撹拌力です。
    ・対応するオプションの種類も豊富なため、実験内容に最適な撹拌環境を作り出せます。
    【商品仕様】
    ・回転数(2段切換式) 50Hz:60~500rpm/240~2000rpm 60Hz:72~600rpm/288~2400rpm
    ・最大トルク 150N・㎝
    ・最大粘度範囲 10000mPas
    ・取付範囲 撹拌シャフトチャック範囲:0.5~10㎜ 支持アーム径13㎜φ
    ・電源 AC100V 50/60Hz
    ・大きさ 88×212×294㎜ 3.1㎏
    ・JANコード:4053411039479

    ご注意

    • ●※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は別売です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    撹拌器 RW20デジタルの型番3-136-0581のページです。 型番3-136-0581に関する仕様情報を記載しております。
    撹拌器 RW20デジタルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    撹拌器 RW20デジタル
    デジタル式撹拌器
    IKA 撹拌機 RW28 デジタル
    デジタル撹拌器 SMシリーズ
    メカニカル制御撹拌機 RW28デジタル
    デジタル撹拌機
    メーカーケニスケニス三商ケニスアズワンアズワン
    通常価格109,419190,931 -590,00082,476 -490,034104,400 -
    通常出荷日9日目9日目〜19日目6日目〜26日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト