ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    ガラス撹拌子(4個組) CM1260【4個入り】

    ガラス撹拌子(4個組) CM1260 3-323-0560
    通常単価(税別)
    6,790
    税込単価
    7,469
    通常出荷日:6日目

    【特長】・摩耗がなく高温使用に最適です。【商品仕様】・全長 60㎜ ・直径 8㎜φ ・入数 4個 ・材...

    詳細を確認

    型番:

    3-323-0560
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (4個入り)

    3-323-0560の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-323-0560
    最小発注数量
    1パック

    4個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,790
    ( 7,469 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・摩耗がなく高温使用に最適です。
    【商品仕様】
    ・全長 60㎜
    ・直径 8㎜φ
    ・入数 4個
    ・材質 ガラス

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ガラス撹拌子(4個組) CM1260の型番3-323-0560のページです。 型番3-323-0560に関する仕様情報を記載しております。
    ガラス撹拌子(4個組) CM1260のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ガラス撹拌子(4個組) CM1260
    ガラス撹拌子(4個組) CM1245
    ガラス回転子 CM1212 細径円筒型 4入
    ガラス製撹拌棒
    強力撹拌子
    ガラス撹拌棒(摺加工付き)
    メーカーケニスケニス三商アズワンアズワンアズワン
    通常価格6,7906,3055,7002,7003,5155,840
    通常出荷日6日目6日目7日目1日目1日目1日目

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト