ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    エコノミー撹拌子 NSA-25-10K【10個入り】

    エコノミー撹拌子 NSA-25-10K 3-724-0283
    通常単価(税別)
    3,135
    税込単価
    3,449
    通常出荷日:8日目

    【特長】・攪拌子の10個組です。【商品仕様】・全長 25㎜ ・直径 8㎜φ

    詳細を確認

    型番:

    3-724-0283
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    3-724-0283の仕様・寸法情報

    商品情報

    【商品仕様】
     型番:3-724-0283
    ・全長:25mm
    ・直径:8mm

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-724-0283
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,135
    ( 3,449 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・攪拌子の10個組です。
    【商品仕様】
    ・全長 25㎜
    ・直径 8㎜φ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    エコノミー撹拌子 NSA-25-10Kの型番3-724-0283のページです。 型番3-724-0283に関する仕様情報を記載しております。
    エコノミー撹拌子 NSA-25-10Kのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エコノミー撹拌子 NSA-25-10K
    エコノミー撹拌子 NSA-20-10K
    強力撹拌子
    スリーワンモーター用 バキュームスターラ- K29
    PTFE撹拌子クロス型
    PTFE撹拌子ジャイアント型
    メーカーケニスケニスアズワン三商サンプラテックサンプラテック
    通常価格3,1352,9453,51543,976460 -5,769 -
    通常出荷日8日目4日目1日目12日目8日目25日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト