17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リモート式電磁スターラー HP90430

通常単価(税別)
174,104
税込単価
191,514
通常出荷日:7日目

【特長】・振動・騒音のない安定した回転が得られるリモートドライブ式電磁スターラーです。 ・コントロール...

詳細を確認

    ご注意

    • ●※ドライブ部を複数制御する場合は、分配器が別途必要です。また、同種ドライブ部をペアにして接続する必要があります。 ●※ドライブ部とコントロール部は別売です。本商品はコントロール部です。

    型番:

    3-323-0443
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-323-0443の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-323-0443
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    174,104
    ( 191,514 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・振動・騒音のない安定した回転が得られるリモートドライブ式電磁スターラーです。
    ・コントロール部とドライブ部が独立しており、必要に応じて自由に組み合わせて使用することが可能です。
    ・撹拌子を回転させるドライブ部(防水)と回転数を調節するコントロール部を分離することにより、ウォーターバス・インキュベータ・ドラフトチャンバー内などでも使用できます。
    ・ドライブ部を組み合わせて自由に設計できる汎用性の高いマルチドライブスターラー
    【商品仕様】
    ・制御回転数 130~1400rpm (5rpm毎切換)
    ・回転安定性 ±1%
    ・出力調整 25/50/75/100% 4段
    ・機能 シェイク(左右交互90°) 反転
    ・電源 AC100V 50/60Hz
    ・大きさ 155×165×95㎜

    ご注意

    • ●※ドライブ部を複数制御する場合は、分配器が別途必要です。また、同種ドライブ部をペアにして接続する必要があります。 ●※ドライブ部とコントロール部は別売です。本商品はコントロール部です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    リモート式電磁スターラー HP90430の型番3-323-0443のページです。 型番3-323-0443に関する仕様情報を記載しております。
    リモート式電磁スターラー HP90430のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    リモート式電磁スターラー HP90430
    リモート式電磁スターラー HP90407
    リモート式電磁スターラー HP93104/HP93108
    リモート式電磁スターラー HP40154(ミニ型)
    アイシス HP41507 リモートドライブ電磁スターラー
    アイシス HP40607 リモートドライブ電磁スターラー
    メーカーケニスケニスケニスケニス三商三商
    通常価格174,10449,74449,744 -49,744350,000270,000
    通常出荷日7日目7日目7日目〜6日目19日目19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト