17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バイオミックスコントロール(バイオミックスドライブ用)

通常単価(税別)
292,900
税込単価
322,190
通常出荷日:7日目

【特長】・バイオミックスドライブ用のコントローラーです。【商品仕様】・大きさ 200×155×38㎜ ...

詳細を確認

    型番:

    3-323-0135
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-323-0135の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-323-0135
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    292,900
    ( 322,190 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・バイオミックスドライブ用のコントローラーです。
    【商品仕様】
    ・大きさ 200×155×38㎜
    ・精度 ±1.0%(50rpm) ±1.5%(100rpm) ±2.0%(200rpm)
    ・材質 ステンレスSUS304
    ・使用環境 -10~50℃(湿度80%時)
    ・防水・防塵 IP20
    ・重量 1.3㎏
    ・電源 AC100V 50/60Hz

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    バイオミックスコントロール(バイオミックスドライブ用)の型番3-323-0135のページです。 型番3-323-0135に関する仕様情報を記載しております。
    バイオミックスコントロール(バイオミックスドライブ用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    バイオミックスコントロール(バイオミックスドライブ用)
    細胞培養用薄型スターラー バイオミックスドライブ/コントロール
    低速マグネチックスターラー バイオミックスドライブ1
    低速マグネチックスターラー バイオミックスドライブ3
    スターラー用アクセサリー
    Fine スターラー 中型用
    メーカーケニス三商ケニスケニスアズワン東京硝子器械
    通常価格292,900167,000 -133,560360,5403,600 -48,654
    通常出荷日7日目19日目8日目8日目1日目〜6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト