17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

低速マグネチックスターラー バイオミックスドライブ2

通常単価(税別)
249,000
税込単価
273,900
通常出荷日:7日目

【特長】・回転数をデジタルで表示しますので、確実な再現(40℃時に0.3%)が可能です。 ・培養液の量...

詳細を確認

    ご注意

    • ●※ご使用に際しては、別売のバイオミックスコントロールが必要です。

    型番:

    3-323-0132
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-323-0132の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-323-0132
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    249,000
    ( 273,900 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・回転数をデジタルで表示しますので、確実な再現(40℃時に0.3%)が可能です。
    ・培養液の量が多い場合、また粘度が高い場合でもパワフルでスムーズな回転を実現します。
    ・高さわずか38㎜の超薄型ですので、インキュベーター内でも場所をとりません。また、撹拌しながらの分注も楽に行えます。
    ・CO2インキュベーター内での長期間の連続運転でもほとんど発熱なく、設定温度に影響を与えません。
    ・完全防水なので、高湿度環境はもとより、水中での使用も可能です。
    ・細胞培養用の薄型低速スターラー
    【商品仕様】
    ・撹拌点 2ヵ所
    ・撹拌容量 5L
    ・回転数 5~250rpm
    ・撹拌点の間隔 140㎜
    ・最大撹拌出力 6W/撹拌点あたり
    ・出力セット 10~100%(10段階) 4~40W
    ・使用環境 -10~50℃(湿度100%)/~50℃(水中)
    ・防水・防塵 IP68
    ・大きさ 130×270×38㎜
    ・重量 約2.5㎏

    ご注意

    • ●※ご使用に際しては、別売のバイオミックスコントロールが必要です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    低速マグネチックスターラー バイオミックスドライブ2の型番3-323-0132のページです。 型番3-323-0132に関する仕様情報を記載しております。
    低速マグネチックスターラー バイオミックスドライブ2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    低速マグネチックスターラー バイオミックスドライブ2
    低速マグネチックスターラー バイオミックスドライブ1
    低速マグネチックスターラー バイオミックスドライブ3
    低速スターラー ULSシリーズ
    細胞培養用薄型スターラー バイオミックスドライブ/コントロール
    Fine ウォーターバス用スターラー FWBS-2
    メーカーケニスケニスケニスアズワン三商東京硝子器械
    通常価格249,000133,560360,540114,636 -167,000 -43,917
    通常出荷日7日目8日目8日目1日目19日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト