17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

強力マグネチックスターラー RCX-1100S

通常単価(税別)
85,206
税込単価
93,727
通常出荷日:8日目

【特長】・オイルバスなどを載せても安定して設置できる角天板を採用し、装置の高さを低く抑えました。バスな...

詳細を確認

    型番:

    3-323-0145
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-323-0145の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-323-0145
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    85,206
    ( 93,727 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・オイルバスなどを載せても安定して設置できる角天板を採用し、装置の高さを低く抑えました。バスなどを安心して設置できます。滑りを防ぎ、容器を安定させるシリコンマット付きです。
    ・本体は耐薬品性に優れたステンレス製です。
    【商品仕様】
    ・撹拌容量 10mL~3L(水)
    ・回転数 100~1300rpm
    ・モーター DCブラシレスモーター 出力15W
    ・本体材質 ステンレス鋼(SUS304)、メラミン樹脂焼付け塗装
    ・撹拌台寸法(㎜)・材質 200×200・SUS304
    ・使用周囲温度範囲 5~35℃
    ・大きさ(㎜) 200×204(237)×92
    ・重量 約3.8㎏
    ・電源 AC100V 50/60Hz

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    強力マグネチックスターラー RCX-1100Sの型番3-323-0145のページです。 型番3-323-0145に関する仕様情報を記載しております。
    強力マグネチックスターラー RCX-1100Sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    強力マグネチックスターラー RCX-1100S
    強力マグネチックスターラー RCX-1100D(撹拌容量 10ml~20L)
    10連式ホットスターラーMS-H-S10(回転数 0~1100rpm)
    マグネチックスターラー SM-15S
    マグネチックスターラー(強力マグネット内蔵)
    三商 SA-120S マグネチックスターラー
    メーカーケニス三商DLABケニス東京硝子器械三商
    通常価格85,20698,000149,38123,28042,139139,982
    通常出荷日8日目19日目1日目4日目3日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト