17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネチックスターラー SM-15S

通常単価(税別)
23,280
税込単価
25,608
通常出荷日:4日目

【特長】・DCモーターの電圧制御方式を採用しています。 ・イオン電極の試料撹拌に最適です。 ・低速回転...

詳細を確認

    型番:

    3-724-0032
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-724-0032の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-724-0032
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,280
    ( 25,608 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・DCモーターの電圧制御方式を採用しています。
    ・イオン電極の試料撹拌に最適です。
    ・低速回転・高速回転とも安定しており、静かで振動もありません。
    【商品仕様】
    ・撹拌容量 50~1000mL
    ・回転数 80~1700rpm
    ・プレート 80×135㎜ ステンレスSUS304
    ・モーター DCモーター 電圧制御
    ・電源 AC100V 50/60Hz 0.2A
    ・大きさ 83×151×64㎜ 900g
    ・付属 25㎜撹拌子 1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マグネチックスターラー SM-15Sの型番3-724-0032のページです。 型番3-724-0032に関する仕様情報を記載しております。
    マグネチックスターラー SM-15Sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マグネチックスターラー SM-15S
    マグネチックスターラー SM-12B
    マグネチックスターラー(多連式) SM-M120
    三商 SA-120S マグネチックスターラー
    IKA RT15 多連式ホットスターラー
    スロースターラー SW-500S
    メーカーケニスケニスケニス三商三商東京硝子器械
    通常価格23,28074,475143,560139,982710,00061,244
    通常出荷日4日目4日目4日目2日目19日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト