17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネチックスターラー MST

通常単価(税別)
25,954
税込単価
28,549
通常出荷日:4日目

【特長】・コンパクトな大容量スターラーです。 ・プレートはABS樹脂製で耐薬品性があります。【商品仕様...

詳細を確認

    型番:

    3-136-0635
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-136-0635の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-136-0635
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    25,954
    ( 28,549 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コンパクトな大容量スターラーです。
    ・プレートはABS樹脂製で耐薬品性があります。
    【商品仕様】
    ・撹拌容量 5L
    ・回転数 最大1100rpm
    ・プレート 150×130㎜ ABS樹脂製
    ・電源 AC100V 50/60Hz 0.6W
    ・大きさ 120×145×50㎜ 0.4㎏

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マグネチックスターラー MSTの型番3-136-0635のページです。 型番3-136-0635に関する仕様情報を記載しております。
    マグネチックスターラー MSTのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マグネチックスターラー MST
    6連式マグネチックスターラー
    マグネチックスターラー F-601
    マグネチックスターラー MS500
    マグネチックスターラー SRシリーズ
    薄型マグネチックスターラーFlatspin
    メーカーケニスアズワン東京硝子器械ケニス三商アズワン
    通常価格25,954153,47634,28716,49023,768 -18,961
    通常出荷日4日目1日目2日目4日目2日目在庫品1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト