17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネチックスターラー MS500

通常単価(税別)
16,490
税込単価
18,139
通常出荷日:4日目

【特長】・フィードバック制御で速度が一定に維持できます。 ・スムーズスタート機能付で撹拌子の中心離脱を...

詳細を確認

    型番:

    3-323-0252
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-323-0252の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-323-0252
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,490
    ( 18,139 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・フィードバック制御で速度が一定に維持できます。
    ・スムーズスタート機能付で撹拌子の中心離脱を防ぎます。
    【商品仕様】
    ・撹拌容量 1L
    ・回転数 最大1200rpm
    ・プレート 110×110㎜ ABS樹脂
    ・制御方式 フィードバックコントロール制御
    ・電源 AC100V 50/60Hz
    ・大きさ 110×130×55㎜ 0.8㎏

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マグネチックスターラー MS500の型番3-323-0252のページです。 型番3-323-0252に関する仕様情報を記載しております。
    マグネチックスターラー MS500のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マグネチックスターラー MS500
    ラボスターラー LR500A/LR500B
    スロースターラー SW-500S
    スロースターラー SW-500SDデジタル表示
    マルチスターラー MS-101シリーズ
    IKA マグネットスターラー C-MAG MS7
    メーカーケニスケニス東京硝子器械コクゴアズワン三商
    通常価格16,490147,30061,24474,19219,800106,000
    通常出荷日4日目8日目3日目7日目1日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト