ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミツトヨ 2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 目量0.01タイプ |
|
コクゴ マグネチックスターラー おにぎりくん050610-02 MX-1型 |
|
アズワン マグネチックスターラー(ツマミ/薄型タイプ) |
|
ケニス 超薄型デジタルスターラー |
|
三商 IKA スターラー ミニMRスタンダード |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
【特長】・手のひらサイズの小型スターラーです。 ・ブラシレスモーターを採用して...
詳細情報を確認する【特長】
・手のひらサイズの小型スターラーです。
・ブラシレスモーターを採用しており長寿命です。
【商品仕様】
・撹拌容量 1.0L
・回転数 0~2500rpm
・プレート 115×115㎜
・モーター DCブラシレスモーター
・電源 AC100~240V 50/60Hz
・大きさ 114×127×37㎜ 250g
・JANコード:4053411010744
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
セラミックホットスターラー (アナログタイプ) CHPSシリーズ
0通常価格(税別):64,236円

ケニス
ラボスターラー LR500A/LR500B
0通常価格(税別):147,300円

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
富士フイルム プレスケール
0通常価格(税別):39,697円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム適合ウエス
0通常価格(税別):3,500円~

スリーエムジャパン
Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ
5通常価格(税別):1,549円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):3,037円~

エスコ
2.0/3.0/5.0mm アクリル板
4.7通常価格(税別):2,090円~

アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
4通常価格(税別):8,685円~