ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    小型マグネットスターラー トポリノ

    小型マグネットスターラー トポリノ 3-136-0690
    通常単価(税別)
    21,565
    税込単価
    23,722
    通常出荷日:4日目

    【特長】・手のひらサイズの小型スターラーです。 ・ブラシレスモーターを採用しており長寿命です。【商品仕...

    詳細を確認

    型番:

    3-136-0690
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-136-0690の仕様・寸法情報

    商品情報

    【商品仕様】
     型番:3-136-0690
    ・撹拌容量:250mL
    ・回転数:300~1800rpm
    ・プレート:80mm PP(ポリプロピレン製)
    ・モーター:DCブラシレスモーター
    ・電源:AC100~240V 50/60Hz
    ・大きさ:95×115×40mm 300g
    ・JANコード:4053411010164

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-136-0690
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,565
    ( 23,722 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・手のひらサイズの小型スターラーです。
    ・ブラシレスモーターを採用しており長寿命です。
    【商品仕様】
    ・撹拌容量 250mL
    ・回転数 300~1800rpm
    ・プレート 80㎜φ PP(ポリプロピレン製)
    ・モーター DCブラシレスモーター
    ・電源 AC100~240V 50/60Hz
    ・大きさ 95×115×40㎜ 300g
    ・JANコード:4053411010164

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    小型マグネットスターラー トポリノの型番3-136-0690のページです。 型番3-136-0690に関する仕様情報を記載しております。
    小型マグネットスターラー トポリノのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    小型マグネットスターラー トポリノ
    小型スターラーEcoStir
    小型マグネチックスターラー MS500
    スリーワンモーター用撹拌羽根 傾斜パドル 翼径80㎜
    強力ホットスターラー
    PTFE撹拌子ジャイアント型
    メーカーケニスアズワン三商三商アズワンサンプラテック
    通常価格21,56515,50017,00020,395181,5465,769 -
    通常出荷日4日目1日目19日目11日目1日目25日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト