17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超薄型デジタルスターラー

通常単価(税別)
21,036
税込単価
23,140
通常出荷日:4日目

【特長】・厚さ12㎜の超薄型で防塵・防水構造(IP65)です。 ・見やすい有機ELディスプレイを採用し...

詳細を確認

    型番:

    3-323-0377
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-323-0377の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-323-0377
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,036
    ( 23,140 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・厚さ12㎜の超薄型で防塵・防水構造(IP65)です。
    ・見やすい有機ELディスプレイを採用しています。
    ・低速での回転も可能で、15rpmからスムーズに作動します。
    ・30秒毎に逆回転する反転機能付でムラなく撹拌できます。
    【商品仕様】
    ・撹拌容量 1L
    ・回転数 15~1500rpm 自動反転機能:30秒毎
    ・プレート 100㎜φ 強化ガラス
    ・電源 AC100~240V 50/60Hz
    ・大きさ 117×180×12㎜ 約300g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    超薄型デジタルスターラーの型番3-323-0377のページです。 型番3-323-0377に関する仕様情報を記載しております。
    超薄型デジタルスターラーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    超薄型デジタルスターラー
    IKA 超薄型防水スターラー 新型ラボディスク WHITE
    超強磁力スターラー デジタル式
    薄型マグネチックスターラーFlatspin
    超強磁力スターラー SW-RS077
    マグネチックスターラー(ツマミ/薄型タイプ)
    メーカーケニス三商コクゴアズワンコクゴアズワン
    通常価格21,03653,913106,50018,96199,80039,382
    通常出荷日4日目2日目7日目在庫品1日目19日目1日目

    スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト