17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

多連式ホットプレートスターラー HS12-06P

通常単価(税別)
250,260
税込単価
275,286
通常出荷日:18日目

【特長】・セラミックコーティングプレートを採用しており、耐熱性・耐薬品性及び耐食性にすぐれています。【...

詳細を確認

    型番:

    3-323-0222
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-323-0222の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 18日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-323-0222
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    250,260
    ( 275,286 )
    18日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・セラミックコーティングプレートを採用しており、耐熱性・耐薬品性及び耐食性にすぐれています。
    【商品仕様】
    ・撹拌点 6ヵ所
    ・撹拌容量 1L
    ・最高温度 380℃
    ・回転数 100~1500rpm
    ・プレート 120×120㎜
    ・制御方式 温度:PID比例制御 回転数:フィードバックコントロール
    ・電源 100V 50/60Hz
    ・大きさ(㎜) 830×250×125
    ・重量 12㎏

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    多連式ホットプレートスターラー HS12-06Pの型番3-323-0222のページです。 型番3-323-0222に関する仕様情報を記載しております。
    多連式ホットプレートスターラー HS12-06Pのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    多連式ホットプレートスターラー HS12-06P
    多連式ホットプレートスターラー HS12-03P/HS15-03P
    ホットプレートスターラー MS300HS/HS12
    ホットプレートスターラー SW-300HS
    多連式スターラー ROシリーズ
    多連スターラー 6連式SW-600N-1
    メーカーケニスケニスケニスケニスアズワンコクゴ
    通常価格250,260134,830 -53,004 -71,443201,340 -108,162
    通常出荷日18日目14日目4日目〜7日目8日目〜7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト