17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

超音波洗浄器(ASUシリーズ)
アズワン
小型真空デシケーター
アズワン
ニューガスバーナー
アズワン

ホットプレートスターラー SW-150HS

通常単価(税別)
52,391
税込単価
57,630
通常出荷日:7日目

【特長】・天板はセラミック防腐食型を採用しています。 ・ホットスターラーでも磁力は安定しています。 ・...

詳細を確認

    型番:

    3-136-0655
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-136-0655の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-136-0655
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    52,391
    ( 57,630 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・天板はセラミック防腐食型を採用しています。
    ・ホットスターラーでも磁力は安定しています。
    ・常に回転が先行する内部機構を採用しています。
    【商品仕様】
    ・撹拌容量 50~3000mL
    ・最高温度 200℃ 250W
    ・回転数 約300~1500rpm
    ・モーター くまとりモーター
    ・制御方式 位相制御・電磁ブレーキ併用
    ・電源 AC100V 50/60Hz
    ・大きさ 184×202×114㎜
    ・重量 2.7㎏
    ・付属 回転子(30㎜φ)×1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ホットプレートスターラー SW-150HSの型番3-136-0655のページです。 型番3-136-0655に関する仕様情報を記載しております。
    ホットプレートスターラー SW-150HSのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ホットプレートスターラー SW-150HS
    ホットスターラー SW-150HS
    ホットプレートスターラー SW-300HS
    ホットプレートスターラー MS300HS/HS12
    ホットスターラー SW-230HS
    ホットスターラー SW-380HS
    メーカーケニスコクゴケニスケニス東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格52,39143,15171,44353,004 -46,60264,202
    通常出荷日7日目7日目7日目4日目〜3日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト