17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

電動噴霧器 ジュニア5330
ケニス
超音波洗浄器(ASUシリーズ)
アズワン
小型真空デシケーター
アズワン

電動噴霧器 マイクロ・ジェット7401

通常単価(税別)
156,693
税込単価
172,362
通常出荷日:6日目

【特長】・消毒・殺菌を目的とした薬液散布に適した電動タイプの噴霧器です。室内に微粒子となった薬液をムラ...

詳細を確認

    型番:

    3-330-0331
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-330-0331の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-330-0331
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    156,693
    ( 172,362 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・消毒・殺菌を目的とした薬液散布に適した電動タイプの噴霧器です。室内に微粒子となった薬液をムラなく散布できます。
    ・薬液を超微細噴霧
    【商品仕様】
    ・噴霧粒子径 7~30μm
    ・噴霧量 35~300mL/分 3.8L
    ・調整バルブ 8段階
    ・電源 AC100V 50/60Hz
    ・大きさ 220×390×310㎜ 4.2㎏

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    電動噴霧器 マイクロ・ジェット7401の型番3-330-0331のページです。 型番3-330-0331に関する仕様情報を記載しております。
    電動噴霧器 マイクロ・ジェット7401のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電動噴霧器 マイクロ・ジェット7401
    電動噴霧器 トライ・ジェット6208
    電動噴霧器 ジュニア5330
    小物用カスト Cシリーズ
    シリコーンマット S/L
    パンシル錠 TPO-5
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニス東京硝子器械
    通常価格156,693128,71148,44312,804 -12,8048,058
    通常出荷日6日目8日目6日目8日目11日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    高圧蒸気滅菌器・オートクレーブカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト