17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリコーンマット S/L

通常単価(税別)
12,804
税込単価
14,084
通常出荷日:11日目

【特長】・耐熱性・耐薬品性・無毒性のシリコーンマットです・主にマイクロ器械などの手術器具を保護します・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    マット
  • 耐熱温度 (℃)
    200
  • 材質
    シリコーン
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

最小発注数量
304×304×15(本体)/3.0~3.5Φ×11(ピン)
1個
304×304×15(本体)/1.5~2.5Φ×11(ピン)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,804
( 14,084 )
11日目
12,804
( 14,084 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性・耐薬品性・無毒性のシリコーンマットです
・主にマイクロ器械などの手術器具を保護します
・器具の保護だけでなく保定もできるため、はさみ類の滅菌にも重宝します
・裏面には簡単に切断できるカット溝があります
・キズ・破損の予防に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコーンマット S/Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコーンマット S/L
カスト用シリコンマット
丸型カスト 中/大
小物用カスト Cシリーズ
滅菌用マイレクス 直径 Φ13mm
小物用カスト
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格12,80410,200 -13,141 -12,804 -34,111 -17,670 -
通常出荷日11日目11日目7日目〜8日目5日目11日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
詳細タイプマットマットカストカストマイレクス小型カスト
耐熱温度(℃)200-----
材質シリコーンシリコンステンレス SUS304ステンレスSUS304--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧蒸気滅菌器・オートクレーブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト