17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小物用カスト SS

通常単価(税別)
10,185
税込単価
11,204
通常出荷日:8日目

【特長】・小物の滅菌に適した小型カストです。 ・穴はスライド式でふさぐことも可能です。【商品仕様】・大...

詳細を確認

    型番:

    3-342-0760
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-342-0760の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-342-0760
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,185
    ( 11,204 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・小物の滅菌に適した小型カストです。
    ・穴はスライド式でふさぐことも可能です。
    【商品仕様】
    ・大きさ 200×70×40㎜
    ・仕様 穴あり
    ・材質 ステンレスSUS304

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    小物用カスト SSの型番3-342-0760のページです。 型番3-342-0760に関する仕様情報を記載しております。
    小物用カスト SSのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    小物用カスト SS
    小物用カスト
    小物用カスト Cシリーズ
    カスト用シリコンマット
    丸型カスト 中/大
    オートクレーブ ラボ用 LPS
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスTOMY
    通常価格10,18517,670 -12,804 -10,200 -13,141 -710,000 -
    通常出荷日8日目11日目8日目11日目7日目〜19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    高圧蒸気滅菌器・オートクレーブカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト