17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オートクレーブバッグ ラブバッグM/L【200個入り】

通常単価(税別)
24,25032,980
税込単価
26,67536,278
通常出荷日:4日目

【特長】・口止め用のバンドタイと滅菌インジケーターテープが付属したオートクレーブバッグです・必需品一式...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    滅菌用袋
  • 耐熱温度 (℃)
    132
  • 材質
    PP
  • 付属品
    200本(バンドタイ)/1巻(滅菌インジケーターテープ)
  • 内容量
    200枚
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

内容量

最小発注数量
405×660
200枚
1パック

200個入り

610×810
200枚
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,250
( 26,675 )
4日目
32,980
( 36,278 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・口止め用のバンドタイと滅菌インジケーターテープが付属したオートクレーブバッグです
・必需品一式のセット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートクレーブバッグ ラブバッグM/Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートクレーブバッグ ラブバッグM/L
滅菌ロールバッグ
滅菌ロールバッグ SLシリーズ
滅菌ロールバッグ(オートクレーブ/EOガス両用) HMシリーズ
ワンシールバッグ
バイオハザードバッグ 幅(mm) 400~620
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスアズワン
通常価格24,250-6,555 -10,181 -15,975 -14,619 -34,223 -
通常出荷日4日目7日目〜8日目〜7日目〜9日目1日目
商品タイプ滅菌用袋滅菌表示テープ・ラベル滅菌用袋滅菌用袋滅菌用袋滅菌用袋
耐熱温度(℃)132-----
材質PP-----
付属品200本(バンドタイ)/1巻(滅菌インジケーターテープ)-----
内容量200枚1個----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

滅菌バッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト