17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

簡易滅菌用パウチ大きさ 130×250㎜【200個入り】

通常単価(税別)
12,415
税込単価
13,657
通常出荷日:7日目

【特長】・ワンタッチシール付で簡単にシールでき、滅菌後も簡単に取り出せます。蒸気滅菌・ガス滅菌に使用で...

詳細を確認

    型番:

    3-155-0487
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (200個入り)

    3-155-0487の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-155-0487
    最小発注数量
    1パック

    200個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,415
    ( 13,657 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ワンタッチシール付で簡単にシールでき、滅菌後も簡単に取り出せます。蒸気滅菌・ガス滅菌に使用できます。
    ・インジケーターの色によって、滅菌済であることが分かります。
    【商品仕様】
    ・大きさ 130×250㎜
    ・入数 200枚

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    簡易滅菌用パウチ大きさ 130×250㎜の型番3-155-0487のページです。 型番3-155-0487に関する仕様情報を記載しております。
    簡易滅菌用パウチ大きさ 130×250㎜のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    簡易滅菌用パウチ大きさ 130×250㎜
    オートクレーブ用廃棄バッグ/L用ラック/S・M用ラックアダプター
    ステリシーツ(滅菌用包装紙)ホワイト
    ステリシーツ(滅菌用包装紙)ブルー
    ステリシーツ(滅菌用包装紙)グリーン
    バイオハザードバッグ用スタンド
    メーカーケニスアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格12,41512,000 -18,092 -22,731 -26,829 -13,877 -
    通常出荷日7日目1日目7日目〜8日目〜7日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    滅菌バッグカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト