ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm【6~60個入り】 |
|
アイリスオーヤマ ダンボール |
|
アズワン ポリ袋 厚み(mm) 0.03~1【50~2,000個入り】 |
|
トラスコ中山 マジックテープセット 強粘着 |
【特長】
・ポリエチレンなどの接着がレバーを押さえるだけで簡単に行えます。ダイヤル調整で最大約0.35㎜厚までシール可能です。
【商品仕様】
・シール寸法 300×1.6㎜
・シール能力 ポリエチレン 約0.35㎜(2枚以上重ねた接着部の厚みの合計)
・大きさ 80×440×180㎜ 3.8㎏
・消費電力 400W
・電源 AC100V 50/60Hz

goot(太洋電機産業)
ヒートシーラー

朝日産業
卓上シーラー (溶着専用タイプ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

富士インパルス
卓上シーラー“ポリシーラー”(溶着・溶断タイプ)カッター刃
4.7通常価格(税別):19,200円~

三商
マイホイル
0通常価格(税別):900円~

三商
真空包装機 脱気式用 専用一枚袋 PAP-030040-B
0通常価格(税別):3,500円

富士インパルス
シーラー用消耗品フローガラス(巻取り棒なし)
0通常価格(税別):3,233円~

富士インパルス
シーラー用消耗品フローガラスシート
0通常価格(税別):2,125円~

富士インパルス
シーラー用消耗品シリコンゴム
0通常価格(税別):486円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円