ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

滅菌テープ(オートクレーブ用) AC-19【12個入り】

滅菌テープ(オートクレーブ用) AC-19 3-723-0012
通常単価(税別)
17,908
税込単価
19,699
通常出荷日:4日目

【特長】・オートクレーブ用滅菌テープのまとめ買いセットです。 ・オートクレーブ内で蒸気に曝され、所定の...

詳細を確認

型番:

3-723-0012
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

3-723-0012の仕様・寸法情報

商品タイプ
滅菌表示テープ・ラベル
サイズ(mm)
19×55000
内容量
12巻
-
-

型番リスト

表示件数
型番
3-723-0012

内容量

最小発注数量
12巻
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,908
( 19,699 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オートクレーブ用滅菌テープのまとめ買いセットです。
・オートクレーブ内で蒸気に曝され、所定の時間・温度になると、白から黒褐色の斜線が鮮明に浮き出てきます。
【商品仕様】
・大きさ 19㎜×55m
・入数 12巻

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

滅菌テープ(オートクレーブ用) AC-19の型番3-723-0012のページです。 型番3-723-0012に関する仕様情報を記載しております。
滅菌テープ(オートクレーブ用) AC-19のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
滅菌テープ(オートクレーブ用) AC-19
オートクレーブパック PP製
滅菌表示テープ
HPsp(R)滅菌テープ AC・AEシリーズ
簡易滅菌用パウチ
オートクレーブ用廃棄バッグ L-501-3
メーカーケニスケニスアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格17,90835,211 -2,20017,319 -5,000 -14,100
通常出荷日4日目7日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ滅菌表示テープ・ラベル滅菌用袋滅菌表示テープ・ラベル滅菌表示テープ・ラベル滅菌用袋滅菌用袋
サイズ(mm)19×55000510×720----
内容量12巻200枚----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オートクレーブ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト