17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

乾熱滅菌器 NDSシリーズ

通常単価(税別)
206,200216,969
税込単価
226,820238,666
通常出荷日:11日目~99日目

【特長】・優れた密閉性と断熱性で、300℃まで温調可能な乾熱滅菌器です・停電やドアの開放で庫内温度が下...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    滅菌器
  • 電源詳細
    AC100V 50/60Hz
  • 温度範囲
    室温+10~300℃(自然対流式)
  • 温度制御
    マイクロPID制御
  • 精度
    ±1℃以下
  • タイマー
    オートスタート オートストップ
  • 備考
    安全装置 ドア開放 上・下限警報 センサ不良 過電流ブレーカー等

ご注意

  • 本製品は研究用です。医療用には使用できません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 容量(L)

  • 型式

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

サイズ

(mm)

容量

(L)

型式

重量

(kg)

最小発注数量
450×450×450(内寸)/561×620×822(本体)
91
NDS-420
約53
1個
600×500×500(内寸)/711×671×872(本体)
150
NDS-520
約55
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
206,200
( 226,820 )
11日目
216,969
( 238,666 )
お見積り

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた密閉性と断熱性で、300℃まで温調可能な乾熱滅菌器です
・停電やドアの開放で庫内温度が下がった場合には、設定温度に戻るまでタイマーが停止します。万が一の場合でも確実な滅菌が可能です

ご注意

  • 本製品は研究用です。医療用には使用できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

乾熱滅菌器 NDSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
乾熱滅菌器 NDSシリーズ
乾熱滅菌器
小型ガラスビーズ滅菌器
ループシネレーター SL-21
三商 ガラスビーズ滅菌器 SGM-300
三商 ガラスビーズ滅菌器 SGM-300D
メーカーケニスアズワンケニス東京硝子器械三商三商
通常価格206,200-112,433 -66,000 -72,21666,00075,300
通常出荷日11日目〜1日目7日目〜17日目3日目3日目
商品タイプ滅菌器滅菌器滅菌器滅菌器--
電源詳細AC100V 50/60Hz-----
温度範囲室温+10~300℃(自然対流式)-----
温度制御マイクロPID制御-----
精度±1℃以下-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾熱滅菌器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト