17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パーソナルクレーブ TR-24LA

通常単価(税別)
435,766
税込単価
479,343
通常出荷日:14日目

【特長】・ロックを検知してスタートし、運転中および運転終了後、79℃以下に下がるまでフタを開くことがで...

詳細を確認

    ご注意

    • ●!本製品は研究用です。医療用には使用できません。

    型番:

    3-330-0041
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    3-330-0041
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    435,766
    ( 479,343 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ロックを検知してスタートし、運転中および運転終了後、79℃以下に下がるまでフタを開くことができない機構です。
    ・ワンタッチ操作で運転可能
    【商品仕様】
    ・タイプ 床置型
    ・外寸(㎜) 371×402×749 37㎏
    ・有効寸法(㎜) 240φ×448 20L
    ・最高使用圧力 0.18MPa
    ・使用温度範囲 105~127℃
    ・タイマー 1分~99時間59分
    ・安全装置 空焚防止装置 安全弁 安全ブレーカー 等
    ・電源 AC100V 15A
    ・付属(ステンレスかご) 210φ×400㎜ 1個

    ご注意

    • ●!本製品は研究用です。医療用には使用できません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    パーソナルクレーブ TR-24LAの型番3-330-0041のページです。 型番3-330-0041に関する仕様情報を記載しております。
    パーソナルクレーブ TR-24LAのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パーソナルクレーブ TR-24LA
    インキュベーター JPカルチャーIII型
    サーモブロックPCR対応 ND-S01/ND-G962
    BI用サンプルホルダー
    コンパクトクールインキュベーター
    ステン滅菌缶(HG-50LB用)
    メーカーケニスアズワン東京硝子器械ケニスアズワンケニス
    通常価格435,76626,264104,81223,00083,77223,765
    通常出荷日14日目1日目3日目11日目1日目11日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    培養器・インキュベーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト