17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

冷蔵庫(デジタル温度計付)412L 5ドア 3-155-0274

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

冷蔵庫(デジタル温度計付)412L 5ドア

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-155-0274

2026年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・コンパクトで消費電力の少ないエコタイプの冷凍冷蔵庫です。
・冷蔵庫用温度計付で、サンプルの低温保存等に便利です。
【商品仕様】
・内容量 412L(内フリーザ22L/79L) 5ドア
・外寸 600×698×1820㎜
・重量 79㎏
・電源 AC100V 50/60Hz
・付属 冷蔵庫用電子温度計(外部センサ付) アイストレー(氷小用)

ご注意

  • 色・形状などが写真と異なる場合があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
冷蔵庫(デジタル温度計付)412L 5ドア
電気冷蔵庫
大型冷蔵庫
冷凍冷蔵庫 133L
冷凍冷蔵庫 299L ホワイト/ブラック
冷凍冷蔵庫 320L ブラック/シルバー
メーカーケニスアズワンアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格-67,827324,075 -56,517112,964148,149
通常出荷日-8日目2日目2日目2日目2日目

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト