17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

多目的保冷庫 EAD-021RE

通常単価(税別)
504,400
税込単価
554,840
通常出荷日:18日目

【特長】・サイズの大きな物や量の多い物を一度に収納することができる多目的保冷庫です。 ・庫内は抗菌・脱...

詳細を確認

    ご注意

    • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いませんのでフォークリフト等をご用意ください。

    型番:

    3-331-0688
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-331-0688の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 18日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-331-0688
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    504,400
    ( 554,840 )
    18日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・サイズの大きな物や量の多い物を一度に収納することができる多目的保冷庫です。
    ・庫内は抗菌・脱臭・防汚効果のある光触媒加工が施されています。
    【商品仕様】
    ・内容量 1401L
    ・外寸 1500×816×1905㎜
    ・冷却性能 0~15℃(無負荷・周囲温度30℃)
    ・温度制御 マイコン制御
    ・内寸(㎜) 1400×645×1470
    ・重量 150㎏
    ・冷媒 R-134a
    ・電源 単相100V 50/60Hz 15A 電源コード:2m
    ・消費電力 265/305W
    ・付属 棚板 スノコ×2 鍵×2

    ご注意

    • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いませんのでフォークリフト等をご用意ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    多目的保冷庫 EAD-021REの型番3-331-0688のページです。 型番3-331-0688に関する仕様情報を記載しております。
    多目的保冷庫 EAD-021REのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    多目的保冷庫 EAD-021RE
    車載対応保冷庫
    リーペヘル庫内防爆冷蔵庫
    電気低温器(電子恒温庫)
    AC100V/52W 冷蔵庫
    メディカルフリーザー 内容量(L) 37・38
    メーカーケニス昭和商会日本フリーザーケニスエスコ福島工業
    通常価格504,40039,800256,00043,650 -23,600242,000
    通常出荷日18日目1日目18日目9日目〜2日目39日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    冷蔵庫・冷凍庫カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト