17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイプヒーター(投込みヒーター) AWA□ 3-331-0011

パイプヒーター(投込みヒーター) AWA□

通常単価(税別)
13,386
税込単価
14,725
通常出荷日:14日目

【特長】・水中に投入して電源を接続するだけで、簡単に加熱できます・機械的に堅牢で、取扱いが容易です・電...

詳細を確認

    ご注意

    • 温度コントローラと併用してお使い下さい。温度コントローラは、電圧・容量に合わせてご選定下さい。
      液位標示ラベルの位置までヒーターを水中に入れて、通電して下さい。

    型番:

    3-331-0011
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    3-331-0011【商品仕様】
    ・電源 AC100V
    ・容量(W) 300
    ・大きさ(㎜)/パイプ長 160
    ・大きさ(㎜)/発熱部径 70
    ・大きさ(㎜)/最低液位 50
    ・大きさ(㎜)/パイプ径 8
    ・電源プラグ あり
    ・材質 銅シース/C1220T(銅管)ニッケルメッキ
    ・電源コード 2m
    3-331-0012【商品仕様】
    ・電源 AC100V
    ・容量(W) 500
    ・大きさ(㎜)/パイプ長 185
    ・大きさ(㎜)/発熱部径 95
    ・大きさ(㎜)/最低液位 50
    ・大きさ(㎜)/パイプ径 8
    ・電源プラグ あり
    ・材質 銅シース/C1220T(銅管)ニッケルメッキ
    ・電源コード 2m
    3-331-0013【商品仕様】
    ・電源 AC100V
    ・容量(W) 1000
    ・大きさ(㎜)/パイプ長 230
    ・大きさ(㎜)/発熱部径 120
    ・大きさ(㎜)/最低液位 95
    ・大きさ(㎜)/パイプ径 10
    ・電源プラグ あり
    ・材質 銅シース/C1220T(銅管)ニッケルメッキ
    ・電源コード 2m

    3-331-0011の仕様・寸法情報

    仕様1
    ・電源 AC100V ・容量(W) 300 ・大きさ(㎜)/パイプ長 160 ・大きさ(㎜)/発熱部径 70 ・大きさ(㎜)/最低液位 50 ・大きさ(㎜)/パイプ径 8
    仕様2
    ・電源プラグ あり ・材質 銅シース/C1220T(銅管)ニッケルメッキ ・電源コード 2m・品番:AWA1503

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-331-0011

    仕様1

    仕様2

    最小発注数量
    ・電源 AC100V ・容量(W) 300 ・大きさ(㎜)/パイプ長 160 ・大きさ(㎜)/発熱部径 70 ・大きさ(㎜)/最低液位 50 ・大きさ(㎜)/パイプ径 8
    ・電源プラグ あり ・材質 銅シース/C1220T(銅管)ニッケルメッキ ・電源コード 2m・品番:AWA1503
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,386
    ( 14,725 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・水中に投入して電源を接続するだけで、簡単に加熱できます
    ・機械的に堅牢で、取扱いが容易です
    ・電気的に安全で、水中での加熱のため熱効率も良好です

    ご注意

    • 温度コントローラと併用してお使い下さい。温度コントローラは、電圧・容量に合わせてご選定下さい。
      液位標示ラベルの位置までヒーターを水中に入れて、通電して下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    パイプヒーター(投込みヒーター) AWA□の型番3-331-0011のページです。 型番3-331-0011に関する仕様情報を記載しております。
    パイプヒーター(投込みヒーター) AWA□のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パイプヒーター(投込みヒーター) AWA□
    投込みヒーター B型
    投込みヒーター(油用)
    投込みヒーター LYFシリーズ
    投込みヒーターB型水用
    投込みヒーター LYT-1B
    メーカーケニス八光電機アズワン東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格13,38639,96622,064 -38,977 -24,669 -44,458
    通常出荷日14日目6日目8日目〜3日目6日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト