17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フレキシブルヒーター FHU-□

フレキシブルヒーター FHU-□

通常単価(税別)
17,94535,890
税込単価
19,74039,479
通常出荷日:7日目

【特長】・巻きつけて加熱するのに最適なテープ状のヒーターです・ニクロム線は極細の撚線をガラス繊維で粗編...

詳細を確認

    ご注意

    • 重ね巻きはオーバーヒートの原因となりますので、おやめ下さい。
      必ず電圧調整器・温度調整器をご使用の上、ヒーター温度200℃以下でご使用下さい。
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    3-331-0256【商品仕様】
    ・最高使用温度 200℃
    ・大きさ(㎜) 40×1000
    ・電力 200W
    ・タイプ FH-1~4/両側リード線ワニ口付 FHU-5~8/片側リード線差込コンセント付
    3-331-0257【商品仕様】
    ・最高使用温度 200℃
    ・大きさ(㎜) 20×2000
    ・電力 200W
    ・タイプ FH-1~4/両側リード線ワニ口付 FHU-5~8/片側リード線差込コンセント付
    3-331-0258【商品仕様】
    ・最高使用温度 200℃
    ・大きさ(㎜) 40×2000
    ・電力 400W
    ・タイプ FH-1~4/両側リード線ワニ口付 FHU-5~8/片側リード線差込コンセント付

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    最小発注数量
    ・最高使用温度 200℃ ・大きさ(㎜) 40×1000 ・電力 200W ・タイプ FH-1~4/両側リード線ワニ口付 FHU-5~8/片側リード線差込コンセント付・品番:FHU-6
    1個
    ・最高使用温度 200℃ ・大きさ(㎜) 20×2000 ・電力 200W ・タイプ FH-1~4/両側リード線ワニ口付 FHU-5~8/片側リード線差込コンセント付・品番:FHU-7
    1個
    ・最高使用温度 200℃ ・大きさ(㎜) 40×2000 ・電力 400W ・タイプ FH-1~4/両側リード線ワニ口付 FHU-5~8/片側リード線差込コンセント付・品番:FHU-8
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,945
    ( 19,740 )
    7日目
    17,945
    ( 19,740 )
    7日目
    35,890
    ( 39,479 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・巻きつけて加熱するのに最適なテープ状のヒーターです
    ・ニクロム線は極細の撚線をガラス繊維で粗編し、これを入念に編み込んでありますので、堅牢で柔軟性に優れています
    ・手軽に使えるコンセントタイプも

    ご注意

    • 重ね巻きはオーバーヒートの原因となりますので、おやめ下さい。
      必ず電圧調整器・温度調整器をご使用の上、ヒーター温度200℃以下でご使用下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    フレキシブルヒーター FHU-□のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フレキシブルヒーター FHU-□
    フレキシブルヒーター FH-□
    パイプヒーター(投込みヒーター) AWA□
    ビーカー用マントルヒーター
    マントルヒーター(ビーカー用)
    マイクロヒーター ヒーター 片端子タイプ
    メーカーケニスケニスケニスアズワン大科電器アズワン
    通常価格17,945-17,945 -13,38630,10059,00014,860
    通常出荷日7日目7日目14日目10日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト