17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビーカー用マントルヒーター GB-2/3

ビーカー用マントルヒーター GB-2/3

通常単価(税別)
18,23621,340
税込単価
20,06023,474
通常出荷日:7日目

【仕様】・標準的なビーカー用マントルヒーターです。・電気容量:200W/180W

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 電圧調整器または温度調整器を必ずご使用ください。
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    3-330-0728【商品仕様】
    ・ビーカー容量 200mL
    ・電気容量 180W
    3-330-0805【商品仕様】
    ・ビーカー容量 300mL
    ・電気容量 200W

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    最小発注数量
    ・ビーカー容量 200mL ・電気容量 180W・品番:GB-2
    1個
    ・ビーカー容量 300mL ・電気容量 200W・品番:GB-3
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,236
    ( 20,060 )
    7日目
    21,340
    ( 23,474 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・標準的なビーカー用マントルヒーターです。
    ・電気容量:200W/180W

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 電圧調整器または温度調整器を必ずご使用ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ビーカー用マントルヒーター GB-2/3のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ビーカー用マントルヒーター GB-2/3
    ビーカー用マントルヒーター
    マントルヒーター(ビーカー用)
    大科 GB-5 ビーカー用マントルヒーター
    大科 GB-10 ビーカー用マントルヒーター
    大科 GB-20 ビーカー用マントルヒーター
    メーカーケニスアズワン大科電器三商三商三商
    通常価格18,236-30,10059,00023,76027,54035,100
    通常出荷日7日目10日目1日目7日目7日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト