17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フラスコ用マントルヒーター(自動温度調節器内蔵)

フラスコ用マントルヒーター(自動温度調節器内蔵)

通常単価(税別)
64,79675,272
税込単価
71,27682,799
通常出荷日:7日目

【特長】・センサを内蔵したマントルヒーターで、マントルヒーターの表面温度をコントロールします・電圧調整...

詳細を確認
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    3-330-0791【商品仕様】
    ・フラスコ容量 300mL
    ・電気容量 200W
    3-330-0798【商品仕様】
    ・フラスコ容量 2000mL
    ・電気容量 300W
    3-330-0799【商品仕様】
    ・フラスコ容量 2000mL
    ・電気容量 500W

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    最小発注数量
    ・フラスコ容量 300mL ・電気容量 200W・品番:AFRT-3H
    1個
    ・フラスコ容量 2000mL ・電気容量 300W・品番:AFRT-20L
    1個
    ・フラスコ容量 2000mL ・電気容量 500W・品番:AFRT-20M
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    75,272
    ( 82,799 )
    7日目
    64,796
    ( 71,276 )
    7日目
    64,796
    ( 71,276 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・センサを内蔵したマントルヒーターで、マントルヒーターの表面温度をコントロールします
    ・電圧調整器の併用も可能です

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    フラスコ用マントルヒーター(自動温度調節器内蔵)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フラスコ用マントルヒーター(自動温度調節器内蔵)
    ビーカー用マントルヒーター(自動温度調節器内蔵)
    マントルヒーター入力調節器付き(ビーカー用)
    マントルヒーター(ビーカー200/自動調節)GBRT-2L
    マントルヒーター(ビーカー5L用/自動調節)GBRT-50L
    マントルヒーター(ビーカー1L/自動調節)GBRT-10M
    メーカーケニスケニス大科電器クライミングクライミングクライミング
    通常価格64,796-48,112 -69,30042,33690,50058,506
    通常出荷日7日目7日目1日目12日目15日目12日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト