17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フラスコ用マントルヒーター(入力調整器付)

フラスコ用マントルヒーター(入力調整器付)

通常単価(税別)
37,83046,366
税込単価
41,61351,003
通常出荷日:29日目

入力調整器付で、ヒーター入力の20~100%までの幅広い範囲の温度が得られます。

    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    3-330-0787【商品仕様】
    ・フラスコ容量 1000mL
    ・電気容量 400W
    3-330-0836【商品仕様】
    ・フラスコ容量 200mL
    ・電気容量 180W

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 29日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    最小発注数量
    ・フラスコ容量 1000mL ・電気容量 400W・品番:AFR-10
    1個
    ・フラスコ容量 200mL ・電気容量 180W・品番:AFR-2
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    46,366
    ( 51,003 )
    29日目
    37,830
    ( 41,613 )
    29日目

    詳細情報

    基本情報

    入力調整器付で、ヒーター入力の20~100%までの幅広い範囲の温度が得られます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    フラスコ用マントルヒーター(入力調整器付)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フラスコ用マントルヒーター(入力調整器付)
    マントルヒーター(ビーカ-10L用調整器付)GBR-100
    マントルヒーター入力調節器付き(ビーカー用)
    マントルヒーター(丸底フラスコ用・温調器付) MHSCシリーズ
    フラスコ用マントルヒーター(自動温度調節器内蔵)
    マントルヒーター スターラー(フラスコ用・ビーカー用)
    メーカーケニスクライミング大科電器トラスコ中山ケニス東京技術研究所
    通常価格37,830-110,00069,30028,748 -64,796 -13,805 -
    通常出荷日29日目15日目1日目18日目〜7日目6日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト