17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホットプレート APS-□ 3-330-0865

ホットプレート APS-□

通常単価(税別)
251,618
税込単価
276,780
通常出荷日:34日目

【特長】・サンドバスとしても使えるように天板の外側が立ち上がっています・天板の下にアルミプレートを配置...

詳細を確認

    型番:

    3-330-0865
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    3-330-0865【商品仕様】
    ・天板材質 鉄 (耐熱塗装)
    ・ヒーター容量 1.0kW
    ・プレート寸法 300×250㎜
    ・使用温度範囲 常温~350℃
    ・温度分布 ±5℃
    ・温度制御 PIDゼロクロス制御
    ・本体材質 ステンレス
    ・電源 AC100V

    3-330-0865の仕様・寸法情報

    仕様1
    ・天板材質 鉄 (耐熱塗装) ・ヒーター容量 1.0kW ・プレート寸法 300×250㎜
    仕様2
    ・使用温度範囲 常温~350℃ ・温度分布 ±5℃ ・温度制御 PIDゼロクロス制御 ・本体材質 ステンレス ・電源 AC100V・品番:APS-300

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 34日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-330-0865

    仕様1

    仕様2

    最小発注数量
    ・天板材質 鉄 (耐熱塗装) ・ヒーター容量 1.0kW ・プレート寸法 300×250㎜
    ・使用温度範囲 常温~350℃ ・温度分布 ±5℃ ・温度制御 PIDゼロクロス制御 ・本体材質 ステンレス ・電源 AC100V・品番:APS-300
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    251,618
    ( 276,780 )
    34日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・サンドバスとしても使えるように天板の外側が立ち上がっています
    ・天板の下にアルミプレートを配置することにより、良好な温度分布を実現しています

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ホットプレート APS-□の型番3-330-0865のページです。 型番3-330-0865に関する仕様情報を記載しております。
    ホットプレート APS-□のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ホットプレート APS-□
    アサヒ理化 ホットプレート APS-300 デジタルタイプ
    ホットプレート 300℃タイプ
    ホットプレート 200℃タイプ
    ホットプレート 50~250℃(プレート表面温度)
    ホットプレート MHP-450
    メーカーケニス三商アズワンアズワンアズワンケニス
    通常価格251,618234,77586,666 -91,40090,250 -279,360
    通常出荷日34日目34日目15日目〜1日目1日目14日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホットプレートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト